(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubo protector trenzado: serie FLR, nailon, resistente a la intemperie y a productos químicos, ignífugo, flexible

Tubo protector trenzado: serie FLR, nailon, resistente a la intemperie y a productos químicos, ignífugo, flexible
  • Descuento por volumen

Es un tubo de malla estirable que se puede insertar más tarde porque se abre y se cierra con una cinta de velcro. Se puede atar fácilmente a mano.
[Características]
· Una manga que es ideal para atar y proteger el equipo que se fija en ambos extremos
· También es adecuado para ramificación de cableado e inserción posterior al ensamblaje, y se puede utilizar para mejorar la trabajabilidad y la apariencia
· Dado que la elasticidad es aproximadamente el doble del diámetro natural, es fácil agregar un alambrón desde el medio. Incluso en lugares donde hay una protuberancia del conector, se puede unir firmemente debido a su buena elasticidad.
· Producto estándar UL (Archivo n.°: E347759)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FLR-5-1
FLR-5-5
FLR-5-30
FLR-10-1
FLR-10-5
FLR-10-30
FLR-20-1
FLR-20-5
FLR-20-30
FLR-40-1
FLR-40-5
FLR-40-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro máximo expandido
(mm)
Largo total
(m)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

161Cinta de velcro de nailon
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

165Cinta de velcro de nailon
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1630Cinta de velcro de nailon
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

201Cinta de velcro de nailon
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

205Cinta de velcro de nailon
1 Pieza(s)

12 Días o más

2030Cinta de velcro de nailon
1 Pieza(s)

12 Días o más

441Cinta de velcro de nailon
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

445Cinta de velcro de nailon
1 Pieza(s)

12 Días o más

4430Cinta de velcro de nailon
1 Pieza(s)

12 Días o más

701Cinta de velcro de nailon
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

705Cinta de velcro de nailon
1 Pieza(s)

12 Días o más

7030Cinta de velcro de nailon

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma En Forma de Tubo Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -70 Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 125
Color Negro Material Poliéster Color Negro
Estándar UL Cinta de velcro de nailon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico