(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubo trenzado de protección - serie FLA, aislado, flexible

Tubo trenzado de protección - serie FLA, aislado, flexible
  • Descuento por volumen

[Características]
· Debido a que es fibra de vidrio, es muy flexible y se puede doblar libremente. Adecuado para proteger alrededor de motores, tuberías y cables.
· Con revestimiento de aluminio, también se puede utilizar como tubo antirruido
· Tiene un alto efecto aislante térmico y es adecuado para la protección de motores, tuberías y cables
· Un tubo con un excelente efecto de blindaje
· Se puede cortar fácilmente con tijeras y se puede doblar
· También se puede utilizar para evitar el contacto con tuberías y quemaduras

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FLA-19-1
FLA-19-5
FLA-25-1
FLA-25-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro plegable natural
(mm)
Largo total
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

19.11
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.15
1 Pieza(s)

12 Días o más

25.41
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.45

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma En Forma de Tubo Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -60 Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 200
Color Plateado Función de Protección (Resistencia Ambiental) Resistencia al Calor / Otro Material Aluminio + fibra de vidrio
Color Plata Propiedades Prevención de ruido/resistencia al calor/aislamiento térmico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico