(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector circular serie PRC04 - bloqueo de un toque

Conector circular serie PRC04 - bloqueo de un toque
  • Descuento por volumen

Los conectores de la serie Tajimi PRC04 son conectores push-pull que han sido diseñados de forma exclusiva y son populares en las industrias industrial y de medición. Los conectores de la serie PRC04 son conectores livianos que adoptan una aleación de aluminio. Fácilmente desmontable y no se afloja ante vibraciones y golpes.

[Características]
· Número de pines: 8, 12, 14, 19, 21 y 37
· Material de la cáscara: Aleación de aluminio
• Acabado de la carcasa: oxidación anódica
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Finalizar contacto: Oro sobre níquel
· Terminación: Soldar
· Tamaños de inserción: 16, 20 y 26

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte
PRC04-12A16-8AF12.5
PRC04-12A16-8AM12.5
PRC04-12A16-14F12.5
PRC04-12A16-14M12.5
PRC04-12A20S-12F14.5
PRC04-12A20S-12M14.5
PRC04-12A20S-19F14.5
PRC04-12A20S-19M14.5
PRC04-12A26S-21F18
PRC04-12A26S-21M18
PRC04-12A26S-37F18
PRC04-12A26S-37M18
PRC04-21A16-8AF
PRC04-21A16-8AM
PRC04-21A16-14F
PRC04-21A16-14M
PRC04-21A20S-12F
PRC04-21A20S-12M
PRC04-21A20S-19F
PRC04-21A20S-19M
PRC04-21A26S-21F
PRC04-21A26S-21M
PRC04-21A26S-37F
PRC04-21A26S-37M
PRC04-23A16-8AF
PRC04-23A16-14F
PRC04-23A16-14M
PRC04-23A20S-12F
PRC04-23A20S-12M
PRC04-23A20S-19F
PRC04-23A20S-19M
PRC04-23A26S-21F
PRC04-23A26S-21M
PRC04-23A26S-37F
PRC04-23A26S-37M
PRC04-32A16-8AF12.5
PRC04-32A16-8AM12.5
PRC04-32A16-14F12.5
PRC04-32A16-14M12.5
PRC04-32A20S-12F14.5
PRC04-32A20S-12M14.5
PRC04-32A20S-19F14.5
PRC04-32A20S-19M14.5
PRC04-32A26S-21F18
PRC04-32A26S-21M18
PRC04-32A26S-37F18
PRC04-32A26S-37M18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tipo Aviso: voltaje DC Aviso: voltaje AC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)8Cable a cable10400 ~ 560Enchufe recto560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)8Cable a cable10400 ~ 560Enchufe recto560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)14Cable a cable5350 ~ 490Enchufe recto490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)14Cable a cable5350 ~ 490Enchufe recto490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)12Cable a cable10400 ~ 560Enchufe recto560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)12Cable a cable10400 ~ 560Enchufe recto560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)19Cable a cable4400 ~ 560Enchufe recto560V400V
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Macho (enchufe)19Cable a cable4400 ~ 560Enchufe recto560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)21Cable a cable10400 ~ 560Enchufe recto560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)21Cable a cable10400 ~ 560Enchufe recto560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)37Cable a cable3400 ~ 560Enchufe recto560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)37Cable a cable3400 ~ 560Enchufe recto560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)8Montaje de cable a panel10400 ~ 560Montaje en panel tipo brida560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)8Montaje de cable a panel10400 ~ 560Montaje en panel tipo brida560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)14Montaje de cable a panel5350 ~ 490Montaje en panel tipo brida490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)14Montaje de cable a panel5350 ~ 490Montaje en panel tipo brida490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)12Montaje de cable a panel10400 ~ 560Montaje en panel tipo brida560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)12Montaje de cable a panel10400 ~ 560Montaje en panel tipo brida560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)19Montaje de cable a panel4400 ~ 560Montaje en panel tipo brida560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)19Montaje de cable a panel4400 ~ 560Montaje en panel tipo brida560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)21Montaje de cable a panel10400 ~ 560Montaje en panel tipo brida560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)21Montaje de cable a panel10400 ~ 560Montaje en panel tipo brida560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)37Montaje de cable a panel3400 ~ 560Montaje en panel tipo brida560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)37Montaje de cable a panel3400 ~ 560Montaje en panel tipo brida560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)8Montaje de cable a panel10400 ~ 560Receptáculo de montaje en panel tipo tabique560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)14Montaje de cable a panel5350 ~ 490Receptáculo de montaje en panel tipo tabique490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)14Montaje de cable a panel5350 ~ 490Receptáculo de montaje en panel tipo tabique490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)12Montaje de cable a panel10400 ~ 560Receptáculo de montaje en panel tipo tabique560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)12Montaje de cable a panel10400 ~ 560Receptáculo de montaje en panel tipo tabique560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)19Montaje de cable a panel4400 ~ 560Receptáculo de montaje en panel tipo tabique560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)19Montaje de cable a panel4400 ~ 560Receptáculo de montaje en panel tipo tabique560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)21Montaje de cable a panel10400 ~ 560Receptáculo de montaje en panel tipo tabique560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)21Montaje de cable a panel10400 ~ 560Receptáculo de montaje en panel tipo tabique560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)37Montaje de cable a panel3400 ~ 560Receptáculo de montaje en panel tipo tabique560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)37Montaje de cable a panel3400 ~ 560Receptáculo de montaje en panel tipo tabique560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)8Cable a cable10400 ~ 560Adaptador de relé560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)8Cable a cable10400 ~ 560Adaptador de relé560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)14Cable a cable5350 ~ 490Adaptador de relé490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)14Cable a cable5350 ~ 490Adaptador de relé490V350V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)12Cable a cable10400 ~ 560Adaptador de relé560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)12Cable a cable10400 ~ 560Adaptador de relé560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)19Cable a cable4400 ~ 560Adaptador de relé560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)19Cable a cable4400 ~ 560Adaptador de relé560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)21Cable a cable10400 ~ 560Adaptador de relé560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)21Cable a cable10400 ~ 560Adaptador de relé560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)37Cable a cable3400 ~ 560Adaptador de relé560V400V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)37Cable a cable3400 ~ 560Adaptador de relé560V400V

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales P Q R P Q R PRC04
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Método de eliminación Un toque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm