(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular - enchufable, mini-DIN, macho

Conector circular - enchufable, mini-DIN, macho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector mini DIN con una amplia gama de aplicaciones en la industria FA que incluyen montaje en PCB y adaptadores de relé. Todos los conectores siguen los estándares normativos del Instituto Alemán Alemán.

[Características]
· 4-8 variaciones principales.

  • Soldadura
  • Inserción
  • Plateado

● Se conecta a receptáculos de montaje en PCB y adaptadores de relé.

Especificaciones

Mini DIN Connector Straight Plug (Plug-in Model):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
MP3714Pin
(macho)
6.4
56.7
67.0
87.0

Más información

Mini DIN Connector Straight Plug (Plug-in Model):Related Image
Mini DIN Connector Straight Plug (Plug-in Model):Related Image
Número de Parte
MP371-4
MP371-5
MP371-6
MP371-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8

Cargando…

  1. 1

Tamaño de cableado eléctrico compatible

AWG Área de sección del conductor mm2
Tamaño 24 ~ 30 0.2 ~ 0.05

Especificaciones

Corriente nominal 1 A o menos (2 A o menos / 12 V CC)
Tensión nominal 100 V CA o menos
Resistencia de aislamiento 50 MΩ o más / 250 V CC
Voltaje pico 250 V CA / 1 minuto
Rango de temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C

Material / acabado

Artículo Material Acabado
(1) Contacto Bronce fosforado Plateado
(2) aislante PC Negro
(3) Portacables Resina C ABS Negro
(4) carcasa de metal Latón Niquelado
(5) capucha del cuerpo PP Negro
(6) tuerca Hierro Unicromado
(7) Contacto de anillo Latón Estaño
(8) cuerpo P.B.T. Negro

Método de combinación

Mini DIN Connector

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales D / E / F D・E・F DIN / miniDIN
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 100 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Método de separación Otros