(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie SAI - M12, macho

Conector circular serie SAI - M12, macho
  • Descuento por volumen

Los cables de campo M12 de Weidmuller ofrecen conexiones industriales estándar al final de los cables para accesorios de montaje de cable a cable y de cable a panel.

[Características]
· Disponibles carcasas macho (enchufe) rectas.
· Tipo de clave código A.
· Tuerca de acoplamiento de zinc fundido.
· Terminaciones de tornillo.
· Grado de protección IP67.
· Variaciones de 4 o 5 pines.
· Rango de temperatura de -25 a 85°C.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1807340000
1807350000
9457550000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de electrodos Tensión nominal
(V)
Modelo Cable aplicable Diámetro del cable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4250SAIS-4/9PG96 a 8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5125SAIS-5/9PG96 a 8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4250SAIS-4/7PG74 a 6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales S T U Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Método de combinación Conexión de cable Corriente nominal(A) 4 Método de conexión del cable Conexión de tornillo
Forma del conector Recto Clasificación del IP IP67 Rango de conexión del cable((mm)2) 0.25 a 0.75
Especificaciones de tornillo M12