(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de regleta de bornes - serie BOXTM-200, resina

Caja de regleta de bornes - serie BOXTM-200, resina
  • Descuento por volumen

Utiliza PBT altamente duradero y químicamente resistente (UL94-0) en sus materiales de aislamiento fuera del cuerpo principal de la caja.

[Características]
· 20 bloques de terminales están montados dentro de la CAJA.
· No se ha realizado ningún mecanizado en la CAJA, por lo tanto, úsela después de la perforación, según lo requieran las especificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BOXTM-2001
BOXTM-2002
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Agujero (s) agregado (s) Número de entradas de alambre, frontal
(Apertura)
Número de entradas de alambre, laterales
(Apertura)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Ninguno00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Presente42

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 185 Altura H(mm) 120 Profundidad D(mm) 69
Material Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 Placa intermedia Sin placa de circuito
Ubicación de uso Interior Capacidad del bloque de terminales(A) 15 Número de electrodos de bloque de terminales(P) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico