(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector circular cap-lock serie T (Números de pieza)

Conector circular cap-lock serie T
  • Descuento por volumen

La serie T corresponde a conectores redondos para equipos industriales que emplean una estructura de carcasa mecánicamente superior.

[Características]
· Conectores serie T.
· Conectores redondos para equipos industriales que emplean una estructura de carcasa mecánicamente superior.
· Utiliza caucho sintético como aislante.
· Montar y quitar rápida y fácilmente gracias a un mecanismo de bloqueo de tapa de acción simple

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-484-PF
T-484-PM
T-484-RF
T-484-RM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Aplicación Tipo de forma del conector Características de forma del conector Núcleo normal / núcleo inverso Brida Compañero de apareamiento 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

HembraConexión de cableEnchufeFormas generalesNúcleo normalNingunoT-484-RM (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MachoConexión de cableEnchufeFormas generalesNúcleo inversoNingunoT-484-RF (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

HembraMontaje en panelReceptáculoCon bridaNúcleo inversoRectangularT-484-PM (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MachoMontaje en panelReceptáculoCon bridaNúcleo normalRectangularT-484-PF (enchufe recto)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales S T U Series que comienzan con S, T, U T
Numero de nucleos 4 Corriente permisible(A) 30 Voltaje permitido(V) 500
Método de conexión del cable Tornillo Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Tamaño de la cáscara 48 Sección transversal del conductor de cable aplicable((mm)2) 3.5 a 5.5 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25 a +85
Tornillo para tubos Ninguno Tratamiento de revestimiento de concha Cromo satinado Tratamiento de recubrimiento por contacto Plata

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm