(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie R - resistente al agua, bajo voltaje, alta corriente (Números de pieza)

Conector circular serie R - resistente al agua, bajo voltaje, alta corriente
  • Descuento por volumen

La serie R incluye conectores impermeables con clasificaciones equivalentes a IP-64 para aplicaciones de bajo voltaje/alta corriente.

[Características]
· Conectores serie R.
· Conector impermeable para aplicaciones de alta corriente de bajo voltaje.
· Utilizado en soldadoras, cuadros eléctricos, etc.
▪ Equivalente a IP-64

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
R-754-CRF
R-754-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Aplicación Tipo de forma del conector Características de forma del conector Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Brida Compañero de apareamiento 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

HembraMontaje en panelReceptáculoCon brida / Con gorraSin conexión de cableRectangularR-754-PM (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MachoConexión de cableEnchufeFormas generales38.0 a 60.0NingunoR-754-CRF (receptáculo de panel)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales P Q R Series que comienzan con P, Q, R R
Numero de nucleos 4 Corriente permisible(A) 200 Voltaje permitido(V) 600
Método de conexión del cable Tornillo Dirección de conexión Recto Clasificación del IP IP64 equivalente
Tamaño de la cáscara 75 Núcleo normal / núcleo inverso Núcleo inverso Sección transversal del conductor de cable aplicable((mm)2) 38 a 100
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a +70 Tornillo para tubos Ninguno Tratamiento de revestimiento de concha Sin procesar
Tratamiento de recubrimiento por contacto Estaño