(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie SFL, pie de instalación externo【4 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFL-1

 
Número de Parte
SFL-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pie de Montaje Tratamiento de color / superficie Gris blanco W(mm) 15
H(mm) 30 D(mm) 10 Material Policarbonato
Numero con packs(Pieza) 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SFL-1 de la serie Serie SFL, pie de instalación externo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico