(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Barra de montaje del panel de la unidad, serie UTB

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UTB-1

Número de Parte
UTB-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Barra Tratamiento de color / superficie Cromado trivalente H(mm) 12
t(mm) 1.2 L(mm) 420 Material Acero bajo en carbón

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UTB-1 de la serie Barra de montaje del panel de la unidad, serie UTB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico