(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conectores rectangulares - palanca lateral, base de bloqueo simple, tamaño 1

Conectores rectangulares - palanca lateral, base de bloqueo simple, tamaño 1
  • Descuento por volumen

Con resistencia ambiental (para HDC) / carcasa IP66 / acoplamiento (relé) tamaño 1: bloqueo único

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1652460000

 
Número de Parte
1652460000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Método de conexión del cable Carcasa
Clasificación del IP IP65 Normas representativas PSE / CE / CCC / CSA Modelo HDC 07A KOLU 1PG11G
Características Plástico Notas Con hilo Reporte especial Para no ser a prueba de explosiones
Especificaciones Un toque Especificaciones de tornillo PG11 Altura 53,5 mm
Tipo de altura Tipo de altura: 07

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1652460000 de la serie Conectores rectangulares - palanca lateral, base de bloqueo simple, tamaño 1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm