(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - D-sub, blindaje EMI, cubierta de resina

Conectores rectangulares - D-sub, blindaje EMI, cubierta de resina

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conectores rectangulares - D-sub, blindaje EMI, cubierta de resina
  • Conectores rectangulares - D-sub, blindaje EMI, cubierta de resina
  • Conectores rectangulares - D-sub, blindaje EMI, cubierta de resina
  • Conectores rectangulares - D-sub, blindaje EMI, cubierta de resina
  • Descuento por volumen

Puede seleccionar el modelo de tornillo o plateado / no plateado para adaptarse a la aplicación

  • Contramedida EMI

● Están disponibles modelos de contramedidas EMI (interferencia electromagnética) con revestimiento de níquel superficial y modelo de uso general.
● Para los tornillos de fijación, están disponibles el modelo de tornillo corto que se fijará con un destornillador y el modelo de tornillo largo que se puede fijar a mano. Para cada uno, seleccione entre tornillos métricos M2.6 y tornillos # 4-40 pulgadas según la aplicación.

· Esta campana no se puede usar para los siguientes conectores.
Soldadura a presión EMI D-sub
D-sub de alta corriente

(i)Advertencia

Especificaciones

EMI Countermeasures D-Sub Connector with Resin Hood:Related Image

Número de núcleos
Los paréntesis muestran tipos de alta densidad
Tornillo
Tipo
Capucha de resina contramedida EMI (niquelada)Peso
g
Capucha de resina de uso general (negra)Peso
g
ModeloModelo
9 (15)M2.6
Corto
DE-C8-J9-F11R15.8DE-C8-J9-B11R13.7
15 (26)DA-C8-J10-F11R15.4DA-C8-J10-B11R17
25 (44)DB-C8-J10-F11R21.7DB-C8-J10-B11R22.9
37 (62)DC-C8-J13-F11R22.7DC-C8-J13-B11R28.2
50 (78)DD-C8-J13-F11R29.2DD-C8-J13-B11R28.9
9 (15)#4-40
Corto
DE-C8-J9-F21R14.6DE-C8-J9-B21R14.9
15 (26)DA-C8-J10-F21R15.6DA-C8-J10-B21R17.4
25 (44)DB-C8-J10-F21R21.6DB-C8-J10-B21R22.9
37 (62)DC-C8-J13-F21R22.9DC-C8-J13-B21R33
50 (78)DD-C8-J13-F21R28.7DD-C8-J13-B21R34
9 (15)M2.6
Largo
DE-C8-J9-F41R18.9DE-C8-J9-B41R19.4
15 (26)DA-C8-J10-F41R21.4DA-C8-J10-B41R23
25 (44)DB-C8-J10-F41R28DB-C8-J10-B41R28.8
37 (62)DC-C8-J13-F41R33.2DC-C8-J13-B41R33.8
50 (78)DD-C8-J13-F41R34.8DD-C8-J13-B41R34.9
9 (15)#4-40
Largo
DE-C8-J9-F51R15.5DE-C8-J9-B51R19.6
15 (26)DA-C8-J10-F51R21.7DA-C8-J10-B51R19.7
25 (44)DB-C8-J10-F51R28.1DB-C8-J10-B51R28.8
37 (62)DC-C8-J13-F51R24.1DC-C8-J13-B51R37
50 (78)DD-C8-J13-F51R35.2DD-C8-J13-B51R34.7

Más información

Conector D-Sub de contramedidas EMI con cubierta de resina: imagen relacionada

Material / acabado
ArtículoMaterialesAcabado
capuchaProducto de contramedidas EMIResina C ABSNiquelado
Productos de uso generalResina C ABSDe color negro
Tornillos de fijación para pegarAceroNiquelado
Número de Parte
DA-C8-J10-B11R
DA-C8-J10-B41R
DA-C8-J10-F11R
DA-C8-J10-F21R
DA-C8-J10-F41R
DA-C8-J10-F51R
DB-C8-J10-B11R
DB-C8-J10-B41R
DB-C8-J10-B51R
DB-C8-J10-F11R
DB-C8-J10-F21R
DB-C8-J10-F41R
DB-C8-J10-F51R
DC-C8-J13-B11R
DC-C8-J13-B41R
DC-C8-J13-B51R
DC-C8-J13-F11R
DC-C8-J13-F21R
DC-C8-J13-F41R
DC-C8-J13-F51R
DD-C8-J13-B11R
DD-C8-J13-B41R
DD-C8-J13-B51R
DD-C8-J13-F11R
DD-C8-J13-F41R
DD-C8-J13-F51R
DE-C8-J9-B11R
DE-C8-J9-B21R
DE-C8-J9-B41R
DE-C8-J9-B51R
DE-C8-J9-F11R
DE-C8-J9-F21R
DE-C8-J9-F41R
DE-C8-J9-F51R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de conectores iniciales Núcleos Modelo de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F15 ~ 26M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F15 ~ 26M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-15 ~ 26M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-15 ~ 26# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-15 ~ 26M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-15 ~ 26# 4-40 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F25 ~ 44M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F25 ~ 44M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F25 ~ 44# 4-40 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-25 ~ 44M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-25 ~ 44# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-25 ~ 44M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-25 ~ 44# 4-40 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F37 ~ 62M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F37 ~ 62M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F37 ~ 62# 4-40 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-37 ~ 62M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-37 ~ 62# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-37 ~ 62M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-37 ~ 62# 4-40 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F50 ~ 78M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F50 ~ 78M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F50 ~ 78# 4-40 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-50 ~ 78M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-50 ~ 78M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-50 ~ 78# 4-40 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F9 ~ 15M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F9 ~ 15# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F9 ~ 15M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D / E / F9 ~ 15# 4-40 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-9 ~ 15M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-9 ~ 15# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-9 ~ 15M2.6 largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-9 ~ 15# 4-40 largo

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales D · E · F Dsub Clasificación del IP N/A