(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CDAF 16 |
CDAF 16 N |
CDAM 10 |
CDAM 16 |
CDAM 16 N |
CDAM 16 X |
CDCF 10 |
CDCF 16 |
CDCF 16 N |
CDCM 10 |
CDCM 16 |
CDCM 16 N |
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | A・B・C | Aplicación | Conexión de cable |
---|---|---|---|---|---|
Corriente permisible(A) | 16 | Voltaje permitido(V) | 250 | Dirección de conexión | Recto |
Normas representativas | UL / CCC / CSA | Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) | -40 | Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) | +125 |
Material | Resina termoplástica resistente al fuego. | Otras normas | GL, GOST |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente