(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opciones / Accesorios / Otro SZ-017

Opciones / Accesorios / Otro SZ-017
  • Descuento por volumen

Un soporte de montaje en pared para postes de ⌀21,7.

[Características]
· Transporte sin complicaciones.
· Fácil de activar y desactivar con otros modelos. (si el modelo está cableado de la misma manera).
· Fácil sustitución en caso de averías, etc.
· Manejo más sencillo de las luces de señalización durante el transporte.
· Un soporte de montaje en pared recientemente desarrollado (tipo extraíble) que permite montar y quitar fácilmente las luces de señalización hacia y desde el equipo durante el transporte y la reubicación. Con esto, no es necesario empaquetar las luces y correr el riesgo de rayarlas.
· Puede montarse y retirarse fácilmente hacia y desde el equipo en el que está instalado.
· El montaje y desmontaje del equipo y del conector de cableado se puede realizar fácilmente con un solo tornillo.
· Puede retirarse del equipo para que no se raye ni se dañe de otro modo al mover dicho equipo.
· Además, si no es posible el transporte sin él, se puede montar temporalmente boca abajo.
· No se requiere cableado en el sitio durante la instalación, etc.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SZ-017

 
Número de Parte
SZ-017
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo aplicable STP/RUP/LHE Material Aleación de aluminio fundido a presión (12 tipos) Forma de soporte Soporte de montaje en pared

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm