(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

WDT-5E-Z2 Sistema inalámbrico de comunicación de datos AirGRID, transmisor

WDT-5E-Z2 Sistema inalámbrico de comunicación de datos AirGRID, transmisor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Mejora la visibilidad de la información del dispositivo cuando se agrega a una luz de señal apilada existente (nuestro tipo LE).

[Caracteristicas]
· Los sistemas inalámbricos de comunicación de datos se pueden establecer simplemente mediante la incorporación a las lámparas de señalización PATLITE existentes.
· Los datos se recopilan de las luces de señal, por lo que la recopilación de datos es posible independientemente de la antigüedad del equipo o del fabricante.
· Fácil instalación quitando la tapa superior de la luz de señal y fijándola con el tornillo interno.
* Se utilizará uno de los cables de señal para la fuente de alimentación del transmisor.
· WD-Z2 está equipado con una nueva función de contador (cuando el modo de contador está configurado).
· Tipo inalámbrico que logra una fácil visualización de los resultados de producción y el progreso a bajo costo.
· El sistema inalámbrico elimina el enrutamiento del cableado, reduciendo drásticamente el costo de instalación inicial en comparación con la construcción de instalaciones cableadas.
· Como el protocolo de la serie WD y la serie WD-Z2 son compatibles, los datos a la PC se pueden administrar colectivamente.

* Como el estándar inalámbrico es diferente entre las series WD y WD-Z2, no se pueden usar con un transceptor interconectado.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WDT-5E-Z2

 
Número de Parte
WDT-5E-Z2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Dispositivo Inalámbrico Nombre del producto Luz de señal transmisor dedicado tipo LE Modelo aplicable Serie LE
Ancho de la dimensión(mm) 65 Profundidad de la dimensión(mm) 65 Altura de la dimensión(mm) 38.5
Norma representativa CE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm