(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Mejora la visibilidad de la información del dispositivo cuando se agrega a una luz de señal apilada existente (nuestro tipo LME).
[Caracteristicas]
· Los sistemas inalámbricos de comunicación de datos se pueden establecer simplemente mediante la incorporación a las lámparas de señalización PATLITE existentes.
· Los datos se recopilan de las luces de señal, por lo que la recopilación de datos es posible independientemente de la antigüedad del equipo o del fabricante.
· Fácil instalación quitando la tapa superior de la luz de señal y fijándola con el tornillo interno.
* Se utilizará uno de los cables de señal para la fuente de alimentación del transmisor.
· WD-Z2 está equipado con una nueva función de contador (cuando el modo de contador está configurado).
· Tipo inalámbrico que logra una fácil visualización de los resultados de producción y el progreso a bajo costo.
· El sistema inalámbrico elimina el enrutamiento del cableado, reduciendo drásticamente el costo de instalación inicial en comparación con la construcción de instalaciones cableadas.
· Como el protocolo de la serie WD y la serie WD-Z2 son compatibles, los datos a la PC se pueden administrar colectivamente.
* Como el estándar inalámbrico es diferente entre las series WD y WD-Z2, no se pueden usar con un transceptor interconectado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
WDT-6M-Z2
Tipo | Dispositivo Inalámbrico | Nombre del producto | Luz de señal Transmisor dedicado tipo LME | Modelo aplicable | Serie LME |
---|---|---|---|---|---|
Ancho de la dimensión(mm) | 65 | Profundidad de la dimensión(mm) | 65 | Altura de la dimensión(mm) | 36.9 |
Norma representativa | CE |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WDT-6M-Z2 de la serie WDT-6M-Z2 Sistema inalámbrico de comunicación de datos AirGRID, transmisor.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente