(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubo trenzado de protección - Serie Helagaine HEGPX

Tubo trenzado de protección - Serie Helagaine HEGPX
  • Descuento por volumen

Producto certificado de prueba de combustión de materiales para trenes y vehículos de motor. Para la prevención de varios tipos de desgaste y daños de cables al agrupar.

[Caracteristicas]
· Funda protectora de cableado con flexibilidad superior y gracias al mono filamento de poliéster trenzado con resistencia al desgaste y flexibilidad superiores.
· La estructura trenzada crea un espacio, para que el calor y la humedad no se bloqueen, y la identificación e inspección del cableado conectado se puede realizar fácilmente.
· El diámetro interno se extiende hasta 3 veces con compresión, lo que significa que una talla admite una amplia gama de diámetros de haz de cables.
· Ligero y resistente con fácil deslizamiento para facilitar la alimentación del cable.
· Los productos de grado estándar y de grado ignífugo tienen certificación de prueba de combustión para trenes y vehículos de motor.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HEGPX12
HEGPX20
HEGPX30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Interno Requerido del Diámetro
(㎜)
Longitud Ancho perimetral
(mm)
Tamaño adaptativo
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6.4100 m/pieza166.4 a 19.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.7100 m/pieza2412.7 a 31.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.150 m/pieza4019.1 a 44.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma En Forma de Tubo Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -70 Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 125
Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Resistencia a la Abrasión Entorno operativo Grado estándar / para uso en interiores
Color Negro Material Poliéster (PET)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm