(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[RD43] cassette de filtro

[RD43] cassette de filtro
  • Descuento por volumen

Para ventilación natural de tablas. Enjuague el filtro para reutilizarlo.

[Especificaciones]
· Filtro: hecho de poliéster, de 12 mm de espesor, elimina el 80% del polvo
·Color de la pintura:
Pintura beige claro LB (5Y7/1), JPMA J25-70B
Pintura crema, crema (2.5Y9/1), JPMA J22-90B
· Lugar de instalación: para interiores IP4X
[Accesorios]
· Tornillos de montaje

(i)Advertencia

  • El área de ventilación no tiene en cuenta el filtro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RD43-93C

Número de Parte
RD43-93C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Iron Dimensión (altura)(mm) 230 Dimensión (ancho)(mm) 520
Dimensión (profundidad)(mm) 11 Color de la pintura Pintura crema (2.5Y9/1) Material Hierro t1.6
Área de Ventilación(cm2) 260 IP estándar IP4X Ubicación de la instalación Interior
Accesorio Tornillo de fijación

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RD43-93C de la serie [RD43] cassette de filtro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm