(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Galería con ventilador (acero inoxidable) IP45

Galería con ventilador (acero inoxidable) IP45
  • Descuento por volumen

Galería con ventilador que se puede usar al aire libre.

[Caracteristicas]
· Tiene un filtro repelente al agua para una estructura con impermeabilidad superior.
· Se puede montar en paneles con mecanizado hexagonal simple.
· El juego incluye protección para los dedos del ventilador y cable de alimentación.
· El filtro se puede lavar y reutilizar.
· Disponible en beige 5Y7/1 y crema 2.5Y9/1 colores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GFS-120C
GFS-120W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Crema (2.5Y9/1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Beige 5Y7/1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Stainless Estándar IP45 Tratamiento de material / superficie Acero inoxidable hecho
Materiales / especificaciones de la galería de ventilación(mm) Acero inoxidable 1.5 Materiales / especificaciones del prensador del bastidor del cuerpo principal(mm) Acero inoxidable 1.2 Voltaje de entrada(V) AC100V
Tipo Ventilador de corriente alterna Espesor 40 mm o más Salida del sensor Ninguno
Propiedades Impermeable Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)(m3/min) 1.1 Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)(m3/min) 1.2
Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)(dB) 45 Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)(dB) 49 Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)(Pensilvania) 88.2
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)(Pensilvania) 88.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico