(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pequeña galería de ventilación (interior)

Pequeña galería de ventilación (interior)
  • Descuento por volumen

Se utiliza para la ventilación de paneles de control interiores, paneles, etc.

[Caracteristicas]
· Se puede instalar directamente en paneles como antes, sin necesidad de taladrar agujeros.
· Las galerías de ventilación se pueden instalar después, reduciendo la carga de trabajo.
· También se puede instalar un ventilador cuadrado de 120 mm (SG1-10-4)

(i)Advertencia

  • Cambio de especificación de los envíos del fabricante con fecha de octubre de 2016
    <Cambios en las tuercas y arandelas adjuntas>
    [Antes de los cambios] → 1 tipo de tuerca + arandela plana [Nuevo] Arandela de resorte de disco
    ※ La productividad durante el montaje aumenta al reducir el número de piezas
    * No aplicable para la línea de SG1-12 a SF1-12-F2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SG1-10-4
SG1-10-4S
SG1-12
SG1-12-2
SG1-12-2-F1
SG1-12-2-F2
SG1-12-3
SG1-12-3-F1
SG1-12-3-F2
SG1-12-F1
SG1-12-F2
SG1-15-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Ancho x alto x largo
(mm)
Tratamiento de material / superficie Características Materiales / especificaciones de la galería de ventilación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Steel SheetAncho 130 x altura 130Hecho de chapa de acero / revestimiento antioxidanteSin ventiladorPlaca de acero 1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10StainlessAncho 130 x altura 130Acero inoxidable / revestimiento antioxidanteSin ventiladorAcero inoxidable 1.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetAncho 180 x alto 180Hecho de chapa de acero / revestimiento antioxidanteSin ventiladorPlaca de acero 1.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Steel SheetAncho 305 x altura 180Hecho de chapa de acero / revestimiento antioxidanteSin ventiladorPlaca de acero 1.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetAncho 305 x altura 180Hecho de chapa de acero / revestimiento antioxidante100 V CA con 2 ventiladoresPlaca de acero 1.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetAncho 305 x altura 180Hecho de chapa de acero / revestimiento antioxidanteViene con dos ventiladores de CA de 200 VPlaca de acero 1.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetAncho 430 x alto 180Hecho de chapa de acero / revestimiento antioxidanteSin ventiladorPlaca de acero 1.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetAncho 430 x alto 180Hecho de chapa de acero / revestimiento antioxidante100 V CA con 3 ventiladoresPlaca de acero 1.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetAncho 430 x altura 480Hecho de chapa de acero / revestimiento antioxidanteIncluye tres ventiladores de 200 V CAPlaca de acero 1.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetAncho 180 x alto 180Hecho de chapa de acero / revestimiento antioxidante100 V AC con 1 ventiladoresPlaca de acero 1.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Steel SheetAncho 180 x alto 180Hecho de chapa de acero / revestimiento antioxidanteIncluye un ventilador de 200 V CAPlaca de acero 1.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Steel SheetAncho 200 x alto 160Hecho de chapa de acero / revestimiento antioxidanteSin ventiladorPlaca de acero 1.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándar IPX2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico