(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NCS - roscado, metal (Números de pieza)

Conector circular serie NCS - roscado, metal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie NCS - roscado, metal
  • Conector circular serie NCS - roscado, metal
  • Conector circular serie NCS - roscado, metal
  • Conector circular serie NCS - roscado, metal
  • Conector circular serie NCS - roscado, metal
  • Conector circular serie NCS - roscado, metal
  • Descuento por volumen

Los conectores redondos metálicos de modelo estándar de la serie NCS de Nanaboshi se utilizan para una variedad de conexiones de circuito. La serie NCS es compatible con múltiples aplicaciones en interiores.

[Características]
· Estable mecánica y eléctricamente gracias a su construcción robusta y sencilla
· Múltiples tamaños y orientaciones de carcasa están disponibles para una variedad de propósitos
· Se emplean resinas epoxi termoendurecibles para aisladores.
· Alta resistencia a la corriente de carga y a la corriente de arranque, lo que permite que estos conectores estén activos en diversos equipos de fabricación.
· No resistente al agua
· Bloqueo de hilo
· Estructura simple, de fácil manejo y robusta.
· 10 tamaños de carcasa y diferentes configuraciones disponibles para una gran variedad de aplicaciones
· Terminación del cable: Soldar

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NCS-252-RBP

 
Número de Parte
NCS-252-RBP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Normas representativas Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Tornillo para tubos Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Montaje en panel10250RectoPSEReceptáculoTipo de mamparo25Núcleo normalNinguno2.0NingunoNingunoNíquelEstanqueidad al aire: sin fugas durante una prueba de jabón (presión de prueba 180 kPa [1.84 kgf/cm 2 ])NCS-252-GP1/2 (enchufe recto)NCS-252-LP (enchufe recto)NCS-252-P (enchufe recto)NCS-252-SP (enchufe recto)--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Series que comienzan con M, N, O NCS
Método de conexión del cable Soldadura Clasificación del IP Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a +120
Tratamiento de revestimiento de concha Cromo Color de la superficie de la carcasa (tipo de color) Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NCS-252-RBP de la serie Conector circular serie NCS - roscado, metal.

Products like this...

Número de Parte
NCS-142-AD
NCS-142-P
NCS-142-R
NCS-252-SP
NCS-252-SPM
NCS-253-AD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Normas representativas Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Tornillo para tubos Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable5125Recto-AdaptadorFormas generales14Núcleo normal5.5 a 7.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-142-P (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Conexión de cable5125Recto-EnchufeFormas generales14Núcleo normal5.5 a 7.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-142-AD (enchufe de relé)NCS-142-R (receptáculo de panel)----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Montaje en panel5125Recto-ReceptáculoCon brida14Núcleo normalNinguno0.75CircularNingunoNíquel-NCS-142-P (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeEnchufe de cortocircuito25Núcleo normalNinguno2.0NingunoNingunoNíquel-NCS-252-AD (enchufe de relé)NCS-252-AD (F) (enchufe de relé)NCS-252-GAD1/2 (enchufe de relé)NCS-252-RBP (receptáculo de panel)NCS-252-R núcleo (receptáculo de panel)NCS-252-R redondo (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeEnchufe de cortocircuito25Núcleo inversoNinguno2.0NingunoNingunoNíquel-NCS-252-ADF (enchufe de relé)NCS-252-ADF (F) (enchufe de relé)NCS-252-GADF1/2 (enchufe de relé)NCS-252-RF núcleo (receptáculo de panel)NCS-252-RF redondo (receptáculo de panel)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho3Conexión de cable10250RectoPSEAdaptadorFormas generales25Núcleo normal9.5~11.52.0NingunoNingunoNíquel-NCS-253-P (enchufe recto)-----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm