(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular de la serie LEB: bloqueo push-pull, resistente al calor/vacío/ambiente, enchufe

Conector circular de la serie LEB: bloqueo push-pull, resistente al calor/vacío/ambiente, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

LEMO crea un conector de un toque especificado para operar en entornos de hasta 250 ° C

  • Resistente al calor
  • Resistente al vacío
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque


● Se puede montar y desmontar fácilmente con el sistema de enganche push-pull.
● Se puede seleccionar el tamaño de abrazadera apropiado de acuerdo con el tamaño del cable.

Especificaciones

Conector resistente al medio ambiente (Serie LEB: Resistente al calor y al vacío) Enchufe recto: imagen relacionada

Modelo Tamaño de collar Tamaño de la carcasa Número de núcleos Tamaño máximo de cable eléctrico compatible
(mm)2 AWG
LEB-P-1B04 52
62
72
1B 4 0.3 22
LEB-P-1B05 5 0.3 22
LEB-P-1B07 7 0.3 22
LEB-P-1B08 8 0.3 22
LEB-P-2B02 52
62
72
82
2B 2 1.25 16
LEB-P-2B10 10 0.3 22
LEB-P-2B12 12 0.3 22
LEB-P-2B14 14 0.3 22
LEB-P-2B16 16 0.3 22
LEB-P-3B03 72
92
3B 3 1.25 16
LEB-P-3B04 4 1.25 16


Ventas: Misumi / Fabricante: LEMO

Más información

Conector resistente al medio ambiente (Serie LEB: Resistente al calor y al vacío) Enchufe recto: imagen relacionada

Tamaño de cable compatible

Tamaño de la carcasa Tamaño de collar Diámetro del cable (mm)
Max Min
1B 52 5.2 > 4.2
62 6.2 > 5.2
72 7.2 > 6.2
2B 52 5.2 > 4.2
62 6.2 > 5.2
72 7.2 > 6.2
82 8.2 > 7.2
3B 72 7.7 > 6.2
92 9.2 > 7.7



Especificaciones

Modelo Tamaño de la carcasa Número de núcleos Tensión nominal
(V/AC)
Corriente nominal
(A)
Voltaje pico
(V/AC)
Resistencia al contacto
(mΩ)
Par torque
(Nm)
Dimensiones de procesamiento final (mm)
L S T
LEB-P-1B04-** 1B 4 480 10 1450 4.8 1.5 14.0 8.0 3.0
LEB-P-1B05-** 5 380 9 1150 4.8 1.5 14.0 8.0 3.0
LEB-P-1B07-** 7 350 7 1050 6.1 1.5 14.0 8.0 3.0
LEB-P-1B08-** 8 380 5 1150 6.1 1.5 14.0 8.0 3.0
LEB-P-2B02-** 2B 2 580 30 1750 3.3 2.5 19.0 9.0 4.0
LEB-P-2B10-** 10 430 8 1300 4.8 2.5 17.0 9.0 3.0
LEB-P-2B12-** 12 450 7 1350 6.1 2.5 17.0 9.0 3.0
LEB-P-2B14-** 14 450 6.5 1350 6.1 2.5 17.0 9.0 3.0
LEB-P-2B16-** 16 420 6 1250 6.1 2.5 17.0 9.0 3.0
LEB-P-3B03-** 3B 3 500 25 1500 3.3 4 23.0 10.0 4.0
LEB-P-3B04-** 4 420 19 1250 3.3 4 23.0 10.0 4.0
Número de Parte
LEB-P-1B04-52
LEB-P-1B04-62
LEB-P-1B05-62
LEB-P-1B05-72
LEB-P-1B07-52
LEB-P-1B07-62
LEB-P-1B07-72
LEB-P-1B08-62
LEB-P-1B08-72
LEB-P-2B02-72
LEB-P-2B02-82
LEB-P-2B10-52
LEB-P-2B10-62
LEB-P-2B10-72
LEB-P-2B10-82
LEB-P-2B16-82
LEB-P-3B04-72
LEB-P-3B04-92
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Voltaje pico
(Vmax)
Símbolo de cable eléctrico aplicable
(AWG)
Tamaño de la carcasa Diámetro exterior acabado con cable compatible
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104104801450#221B4.2 ~ 5.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104104801450#221B5.2 ~ 6.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10593801150#221B5.2 ~ 6.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10593801150#221B6.2 ~ 7.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10773501050#221B4.2 ~ 5.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10773501050#221B5.2 ~ 6.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10773501050#221B6.2 ~ 7.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10853801150#221B5.2 ~ 6.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10853801150#221B6.2 ~ 7.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102305801750#162B6.2 ~ 7.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102305801750#162B7.2 ~ 8.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101084301300#222B4.2 ~ 5.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101084301300#222B5.2 ~ 6.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101084301300#222B6.2 ~ 7.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101084301300#222B7.2 ~ 8.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101664201250#222B7.2 ~ 8.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104194201250#163B6.2 ~ 7.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104194201250#163B7.7 ~ 9.2

Cargando…

  1. 1

Conectores resistentes al medio ambiente (resistencia al calor / características de vacío)

Características

  • El tipo de alto rendimiento y resistente al calor se puede usar en condiciones severas de hasta 250°C, una característica que otras series no pueden igualar.
  • El conector herméticamente sellado al vacío (hermético) sella la superficie de soldadura y la superficie de acoplamiento con resina epoxi.
  • El seguro sistema de enganche tipo push & pull permite una inserción / extracción fácil y sin problemas de los conectores.
  • Se puede utilizar para cablear cables fácilmente sin herramientas específicas, ya que está unida por soldadura.

Especificaciones comunes

Materiales / acabado
Artículo Materiales Acabado
Carcasa Latón Cromado
Aislante PEEK -
Contacto masculino Latón Placa de oro de sustrato de Ni
Contacto femenino Bronce Placa de oro de sustrato de Ni
Método de combinación
Dimensiones de acoplamiento (enchufe recto y receptáculo de montaje en panel)
Dimensiones de acoplamiento
Tamaño de la carcasa 1B 2B 13B
A (mm) 33.5 39.8 45.0
Diagrama de disposición del contacto (arriba: tamaño, abajo: número de núcleos, tamaño del cable)
Diagrama de disposición de contacto
* Vista desde la superficie soldada del enchufe recto.
Composición del producto
Composición del producto
Caracteristicas
Número de núcleos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16
Tensión nominal Ver página de productos
Corriente nominal Ver página de productos
Voltaje pico Ver página de productos
Resistencia al contacto Ver página de productos
Resistencia de aislamiento 10,000 MΩ o más / 500 V DC
Rango de temperatura de funcionamiento Tipo a prueba de calor: -55°C a + 250°C
Tipo de vacío: -20°C a + 80°C
Recuento de inserción / extracción (durabilidad) 5,000 veces
Humedad 95% o más 60 grados
Spray de sal > 144h / IEC60512-6 prueba 11f
Impermeabilización IP50 / IEC60529
Resistencia a la vibración 10-2000 Hz, 15 G / IEC60512-4 prueba 6d
Resistencia a los choques 100 g, 6 ms / IEC60512-4 prueba 6c
Tasa de fuga de aire (tipo de vacío) <10 -7 mbar.ls -1 / IEC60512-7 prueba 14b
Estructura de cierre

Especificaciones comunes

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales J / K / L JKL LEB
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Montaje de cable a panel Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Modelo de conector Tipo recto
Método de separación Un toque Nivel de protección IP50