(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie WG, nylon (Números de pieza)

Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie WG, nylon
  • Descuento por volumen

Para relés de cableado flexible y de sensor

[Características]
· Cumple con los requisitos de la estructura protectora IP67 (la tapa es impermeable y la abertura de inserción del cable utiliza un conector de montaje).
· Número de terminales del bloque de terminales: 6P

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JB-WG307BJ

 
Número de Parte
JB-WG307BJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones laterales
(mm)
Dimensiones verticales
(mm)
Altura
(mm)
Color Tensión nominal AC / DC
(V)
Corriente nominal
(A)
Aplicación Cantidad de electrodos terminales
(Fino)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10264.852Beige30015Resistencia al aceite7Especificación de rosca hembra / bloque de terminales incluido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caja de relés Material (Nylon) Grado de protección IP67
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JB-WG307BJ de la serie Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie WG, nylon.

Products like this...

Número de Parte
JB-WG0606E
JB-WG0606EBJ
JB-WG305
JB-WG307C1
JB-WG311
JB-WG311BJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones laterales
(mm)
Dimensiones verticales
(mm)
Altura
(mm)
Color Tensión nominal AC / DC
(V)
Corriente nominal
(A)
Aplicación Cantidad de electrodos terminales
(Fino)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10826044Negro--A prueba de la intemperie-Especificación de tornillo hembra / tipo de 4 direcciones
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10826044Beige--A prueba de la intemperie-Especificación de tornillo hembra / tipo de 4 direcciones
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-1025544Negro30015Resistencia al aceite5Especificación de rosca hembra / bloque de terminales incluido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010264.852Gris claro30015Resistencia al aceite7Especificación de rosca hembra / bloque de terminales incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10211052Negro30015Resistencia al aceite11Especificación de rosca hembra / bloque de terminales incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10211052Beige30015Resistencia al aceite11Especificación de rosca hembra / bloque de terminales incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico