(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte de barra BHX

Soporte de barra BHX
  • Descuento por volumen

Insertado en barras de bus de baja presión para soporte.

[Caracteristicas]
· Capaz de una amplia gama de soporte de banda de cobre, de 8 mm a 20 mm.
· El ancho de los grupos entre la cara A y la cara B difiere, así que utilice el grupo que coincida con el grosor de la placa de la banda de cobre.
· Se incluyen pernos de aislamiento, así que elija un número de producto basado en el ancho de la banda de cobre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BHX-205-3C

Número de Parte
BHX-205-3C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo soporte Ancho de banda de cobre aplicable(mm) 50 Espesor de banda de cobre aplicable(mm) 10 a 20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BHX-205-3C de la serie Soporte de barra BHX.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico