(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pies de montaje externos, serie CKF【4 piezas por paquete】

Pies de montaje externos, serie CKF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Estas son patas de montaje externas de plástico. * Tenga en cuenta que los tornillos de montaje deben comprarse por separado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CKF-1B
CKF-1G
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de color / superficie

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Negro

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pie de Montaje W(mm) 32 H(mm) 12
D(mm) 6 Material Resina Numero con packs(Pieza) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico