(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Un simple portapilas de metal.
· Se ha agregado un nuevo tipo para CR1632.
· Un paquete de cinta transportadora (tipo TR) que puede admitir máquinas de montaje automatizadas es conveniente para su uso en la producción en masa.
· Para los contactos de la batería de polaridad negativa, instale una almohadilla en la placa de circuito o use el terminal negativo “BK-2032M” (solo para SMTM2032).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SMTM1632 |
SMTM1632-TR |
SMTM2032 |
SMTM2032-TR |
Cargando…
Tipo | Parte de la Batería | D(mm) | 4 | Especificación de terminal(mm) | Montaje en superficie x 2 / niquelado |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente