(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barras transversales para rompedores delgados【1-100 piezas por paquete】

Barras transversales para rompedores delgados
  • Descuento por volumen

Barras transversales para interruptores integrados de terminal neutral

[Caracteristicas]
· La estructura no causa desniveles en la barra de la línea principal, por lo que puede usarse con diseños convencionales.
· Además, el trabajo de cableado es fácil.
· Se ha proporcionado un tubo aislado que le permite usar el producto con confianza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SB-C-30
SB-C-35
SB-C-44
SB-C-56
SB-S-30
SB-S-35
SB-S-44
SB-S-56
SB-T-30
SB-T-35
SB-T-44
SB-T-56
SB-TC-30
SB-TC-35
SB-TC-44
SB-TC-56
SB-TK-30
SB-TK-35
SB-TK-44
SB-TK-56
SB-TS-30
SB-TS-35
SB-TS-44
SB-TS-56
SBJ-C-35
SBJ-S-35
SBJ-T-35
SBJ-TC-35
SBJ-TK-35
SBJ-TS-35
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
Paso del bus / grosor del bus
(mm)
Numero con packs
(Pieza)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1020 x 19 x 1223050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1020 x 15.1 x 1423550
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020 x 23 x 19244100
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020 x 19 x 18256100

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1017 x 19 x 1223050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 19 x 1423550
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 23 x 19244100
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 19 x 18256100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1017 x 2 x 3730100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 5.9 x 4235100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 6 x 5844100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 2 x 4156100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 19 x 6730100
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 15.1 x 7735100
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 23 x 10244100
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 19 x 9756100
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1015 x 19 x 9730100
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1015 x 15.1 x 11235100

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1015 x 23 x 1464450

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1015 x 19 x 1535650
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 19 x 9730100

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 15.1 x 1123550

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 23 x 1464450
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 19 x 15356100
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020 x 23 x 14235100

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 23 x 1423550
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1017 x 6 x 4235100
20 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020 x 23 x 7735100
20 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1015 x 23 x 11235100
20 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020 x 20 x 1123550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soporte Tratamiento de material / superficie Estañado Corriente nominal(A) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico