(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Partes exteriores del cuadro eléctrico - marco de extensión, policarbonato, serie OPCE

Partes exteriores del cuadro eléctrico - marco de extensión, policarbonato, serie OPCE
  • Descuento por volumen

Marco de extensión (OPCE)

[Caracteristicas]
· OPCE incluye 4 tornillos de marco para fijar al cuerpo y 1 cabeza de tornillo para girar con un destornillador

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OPCE2020
OPCE2030
OPCE2040
OPCE3030
OPCE3040
OPCE3060
OPCE4040
OPCE4060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10200300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10200400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10400400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10400600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cubierta de la Carcasa Tratamiento de color / superficie Gris blanco H(mm) 61.5
Material Policarbonato Modelos admitidos / aplicación La dimensión H es de + 55 mm durante el montaje de la caja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico