(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piezas exteriores armario eléctrico - accesorio tapón de presión para caja de relés

Piezas exteriores armario eléctrico - accesorio tapón de presión para caja de relés
  • Descuento por volumen

Mantiene la presión dentro de una caja de relés constante, mientras mantiene la caja impermeable y a prueba de polvo. Evita fluctuaciones en la presión interna debido a un sello de empaque defectuoso y evita que la caja se dañe.
El grado de estructura protectora es IP67, lo que garantiza que la caja sea permeable al aire. El interior de la caja es resistente al polvo y al agua, protegiéndolo de la condensación y la infiltración de agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JB-FVF1

Número de Parte
JB-FVF1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Color Gris claro Material Nylon 6 (cuerpo principal)
Especificaciones Diámetro del orificio de montaje: ø12 / tornillos de montaje: M12 P = 1.5 / rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +80 / espesor de placa de montaje compatible: 4 mm o menos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JB-FVF1 de la serie Piezas exteriores armario eléctrico - accesorio tapón de presión para caja de relés.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico