(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Partes exteriores armario eléctrico - pies de montaje, serie KBOX【4 piezas por paquete】

Partes exteriores armario eléctrico - pies de montaje, serie KBOX

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pie de montaje externo dedicado de la serie KBOXEN


● Se puede montar en la parte inferior de la caja con los tornillos de rosca incluidos.

MaterialAcero inoxidable

Especificaciones

KBOX-Series Dedicated External Mounting Foot Accessories:Related Image

Más información

Tabla de correspondencia de la serie KBOXEN
Número de modelo del pie de montajeCaja compatibleEspecificaciones de tornillo
KBOXDS-B-40KBOXEN-A*-1013, -1015
-1020, -1027
-1515, -1520
-1818
M4 x 8
Tapping (4 piezas)
KBOXDS-B-50KBOXEN-A*-1818, -2030-S
-2030, -2030-B
M5 x 10
Tapping (4 piezas)
KBOXDS-B-60KBOXEN-A*-2535M5 x 10
Tapping (4 piezas)
Número de Parte
KBOXDS-B-40
KBOXDS-B-50
KBOXDS-B-60
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño ancho
(mm)
Tamaños verticales
(mm)
Dimensiones Espesor / Profundidad
(mm)

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18437.5

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22488

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15589.5

Cargando…

  1. 1

Dibujo

KBOX-Series Dedicated External Mounting Foot Accessories:Related Image

Información básica

Tipo Pies de la Carcasa Caracteristicas Modelo atornillado Material Acero inoxidable
Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.5 Notas especiales Montar en la parte inferior de la caja con los tornillos de rosca incluidos Cantidad de paquetes(piezas) 4
Compatible KBOXEN Series

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico