(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte en L, serie MSCL【2 piezas por paquete】

Soporte en L, serie MSCL
  • Descuento por volumen

Soporte en L (Serie MSCL)

[Caracteristicas]
· Para ser utilizado para montar placas de circuito o chasis que no sean MSC tipo MS/MSN/MSY/MO/MON/MOY chasis dedicado.
· Producto solo con soporte en L.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSCL-16
MSCL-23
MSCL-28
MSCL-35
MSCL-45
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1091.5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10161.5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10211.5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10281.5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10381.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ángulo Tratamiento de color / superficie Cromado trivalente t(mm) 1.6
Material Hierro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico