(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Esponja empujadora de batería ignífuga, serie SCM【10 piezas por paquete】

Esponja empujadora de batería ignífuga, serie SCM
  • Descuento por volumen

Esponja de empuje de batería ignífuga (SCM)

[Caracteristicas]
- Esponja ignífuga con cinta adhesiva de una cara.
- Utilícelo para evitar la vibración de las baterías o después de insertar baterías 006P y soportes de baterías dentro de cajas de plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCM-1
SCM-2
SCM-3
SCM-4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSt
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

107.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Especificaciones de color / tratamiento superficial Gris oscuro W(mm) 50
H(mm) 25 Material Moltoprene ignífugo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico