(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cubierta de silicona tipo CSSC

Cubierta de silicona tipo CSSC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Esta es una cubierta de silicona para usar con la serie CS. Hay dos tipos disponibles con una abertura de superficie superior o excluyendo una abertura de superficie superior, así como seis colores diferentes disponibles. Se puede producir en 1 de 1000 colores especificados por el cliente, sin costo adicional en comparación con los modelos estándar.

PDF

 
Número de Parte
CSSC75-CL-B
CSSC75-CL-C
CSSC75-CL-G
CSSC75-CL-L
CSSC75-OP-B
CSSC75-OP-C
CSSC75-OP-G
CSSC75-OP-L
CSSC90-CL-B
CSSC90-CL-C
CSSC90-CL-G
CSSC90-CL-L
CSSC90-OP-C
CSSC90-OP-G
CSSC90-OP-L
CSSC115-CL-B
CSSC115-CL-C
CSSC115-CL-G
CSSC115-CL-L
CSSC115-OP-B
CSSC115-OP-C
CSSC115-OP-G
CSSC115-OP-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de color / tratamiento superficial W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Modelos admitidos / aplicación Características
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro38.615.578.6CS75Funda de silicona, no incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Azul cian38.615.578.6CS75Funda de silicona, no incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Verde38.615.578.6CS75Funda de silicona, no incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Gris claro38.615.578.6CS75Funda de silicona, no incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro38.615.578.6CS75Funda de silicona, incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Azul cian38.615.578.6CS75Funda de silicona, incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Verde38.615.578.6CS75Funda de silicona, incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Gris claro38.615.578.6CS75Funda de silicona, incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro48.615.593.6CS90Funda de silicona, no incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Azul cian48.615.593.6CS90Funda de silicona, no incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Verde48.615.593.6CS90Funda de silicona, no incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Gris claro48.615.593.6CS90Funda de silicona, no incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Azul cian48.615.593.6CS90Funda de silicona, incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Verde48.615.593.6CS90Funda de silicona, incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Gris claro48.615.593.6CS90Funda de silicona, incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro67.116119.1CS115Funda de silicona, no incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Azul cian67.116119.1CS115Funda de silicona, no incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Verde67.116119.1CS115Funda de silicona, no incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Gris claro67.116119.1CS115Funda de silicona, no incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Negro67.116119.1CS115Funda de silicona, incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Azul cian67.116119.1CS115Funda de silicona, incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Verde67.116119.1CS115Funda de silicona, incluye apertura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Gris claro67.116119.1CS115Funda de silicona, incluye apertura

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Silicona

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico