(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte de batería de botón, serie PD23【1-100 piezas por paquete】

 
Número de Parte
PD23
PD23-T
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Batería Especificaciones de color / tratamiento superficial Negro W(mm) 16.2
H(mm) 16.2 D(mm) 8 Material PBT / bronce fosforado
Estándar(UL94) V-0 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico