(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte de batería de litio serie CR2

 
Número de Parte
CR2-PC
CR2-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificación de terminal
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Número de terminales 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Longitud del cable conductor 140 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Batería Especificaciones de color / tratamiento superficial Negro W(mm) 36.3
H(mm) 15.5 D(mm) 19.2 Batería aplicable CR2x1
Material ABS ignífugo / bronce fosforado Estándar(UL94) V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico