(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Conector compatible con IP67 certificado PROFINET (tipo V04)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1963180000
Tipo | Conector (conjunto) | Cable conforme | Solo cable | Color | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Estándar | Impermeable / a prueba de goteo / CE | Modelo | IE-PS-V04P-RJ45-TH | Características | Conector enchufable |
Insertar y vivienda | RJ45 crimpado + Push Pull V 04 plástico | Protección contra flexiones | Ninguno | Antiarrugas | Ninguno |
Longitud de la dimensión(mm) | 65 | Ancho de la dimensión(mm) | 135 | Espesor de la dimensión(mm) | 340 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente