(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cables de red y LAN: Ethernet, grado industrial, IETP-SB

Cables de red y LAN: Ethernet, grado industrial, IETP-SB
  • Descuento por volumen

Cable Ethernet blindado (doble blindaje) para uso industrial, que cumple con los requisitos de blindaje EMI en el campo FA

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IETP26-SB-100
IETP-SB-1
IETP-SB-2
IETP-SB-3
IETP-SB-4
IETP-SB-5
IETP-SB-6
IETP-SB-7
IETP-SB-8
IETP-SB-9
IETP-SB-10
IETP-SB-11
IETP-SB-12
IETP-SB-13
IETP-SB-14
IETP-SB-15
IETP-SB-16
IETP-SB-17
IETP-SB-18
IETP-SB-19
IETP-SB-20
IETP-SB-21
IETP-SB-22
IETP-SB-23
IETP-SB-24
IETP-SB-25
IETP-SB-26
IETP-SB-27
IETP-SB-28
IETP-SB-29
IETP-SB-30
IETP-SB-31
IETP-SB-32
IETP-SB-33
IETP-SB-34
IETP-SB-35
IETP-SB-36
IETP-SB-37
IETP-SB-38
IETP-SB-39
IETP-SB-40
IETP-SB-41
IETP-SB-42
IETP-SB-43
IETP-SB-44
IETP-SB-45
IETP-SB-46
IETP-SB-47
IETP-SB-48
IETP-SB-49
IETP-SB-50
IETP-SB-51
IETP-SB-52
IETP-SB-53
IETP-SB-54
IETP-SB-55
IETP-SB-56
IETP-SB-57
IETP-SB-58
IETP-SB-59
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del conductor Color Longitud
(m)
Conductor interno diámetro exterior
(mm)
Diámetro exterior (detalle)
(mm)
Longitud (detalle)
(m)
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AWG26 (0.12sq)Azul pálido / azul claro100~-6100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro1~90.56.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro1~90.56.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro1~90.56.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro1~90.56.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro1~90.56.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro1~90.56.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro1~90.56.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro1~90.56.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro1~90.56.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro10~190.56.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro10~190.56.511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro10~190.56.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro10~190.56.513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro10~190.56.514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro10~190.56.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro10~190.56.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro10~190.56.517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro10~190.56.518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro10~190.56.519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro20~290.56.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro20~290.56.521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro20~290.56.522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro20~290.56.523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro20~290.56.524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro20~290.56.525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro20~290.56.526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro20~290.56.527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro20~290.56.528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro20~290.56.529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro30~390.56.530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro30~390.56.531
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro30~390.56.532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro30~390.56.533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro30~390.56.534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro30~390.56.535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro30~390.56.536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro30~390.56.537
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro30~390.56.538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro30~390.56.539
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro40~490.56.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro40~490.56.541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro40~490.56.542
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro40~490.56.543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro40~490.56.544
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro40~490.56.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro40~490.56.546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro40~490.56.547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro40~490.56.548
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro40~490.56.549
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro50~590.56.550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro50~590.56.551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro50~590.56.552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro50~590.56.553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro50~590.56.554
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro50~590.56.555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro50~590.56.556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro50~590.56.557
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro50~590.56.558
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AWG24 (0.20sq)Azul pálido / azul claro50~590.56.559

Cargando…

Información básica

Categoría CAT5e Estructura de escudo Blindado ・ STP Detalles del escudo Escudo de doble capa
Estándar de red FA EtherNet IP Estándar CSA (cUL) Conductor de cable Alambre trenzado
No. de núcleos 4 pares (4P) Diámetro exterior del cable(mm) 6.0~6.9 Característica de cable Resistente al aceite / Resistente al calor
Material de la funda PVC Aislamiento del color del cuerpo Ver el catalogo Cable a tierra Ninguno
Otras propiedades Retardante de llama / Resistencia al ruido