(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable LAN de categoría 7 que evita errores con propiedades de transmisión superiores. (20 m / Azul marino)
[Características]
· Es totalmente compatible con 10GBASE (10 Gbps).
· Diseñado para evitar interferencias de radio externas y lograr una transmisión de alta velocidad.
· Con tapón blindado chapado en oro.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KB-T7-20NVN
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KB-T7-20NVN de la serie Cable LAN de categoría 7 (20 m / azul marino).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente