(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cables de pantalla - RGB analógico (KB-HD152K)

Cables de pantalla - RGB analógico KB-HD152K
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un cable / conmutador / distribuidor de conexión CRT de computadora con terminal RGB analógico HD15-Pin.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KB-HD152K

Número de Parte
KB-HD152K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cable Tipo de conector CN1 VGA (hombre) Tipo de conector CN2 VGA (hombre)
Por tipo de cable RGB analógico Color Gris claro Diámetro exterior terminado(mm) 6.5
Especificación del conector Tornillo macho de 15 pines en pulgadas (4-40) / Tornillo macho de 15 pines en pulgadas (4-40)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KB-HD152K de la serie Cables de pantalla - RGB analógico.

Products like this...

Número de Parte
KB-HD154K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm