(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cables de pantalla - Cable DisplayPort para PC

Cables de pantalla - Cable DisplayPort para PC
  • Descuento por volumen

Cable DisplayPort para conectar una PC compatible con una pantalla.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KC-DP1K
KC-DP15K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cable Tipo de conector CN1 DisplayPort macho Tipo de conector CN2 DisplayPort macho
Dirección del conector CN1 Recto Dirección del conector CN2 Recto Color Negro
Diámetro exterior terminado(mm) 4.5 Cable estándar UL20276

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm