(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cables de pantalla: cable HDMI, compatible con Ethernet, para TV 3D, Blu-ray y PS3/Xbox

Cables de pantalla: cable HDMI, compatible con Ethernet, para TV 3D, Blu-ray y PS3/Xbox
  • Descuento por volumen

Cable HDMI de ALTA VELOCIDAD compatible con Ethernet

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GH-HDMI-3M4

Número de Parte
GH-HDMI-3M4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cable Tipo de conector CN1 HDMI A hembra Tipo de conector CN2 HDMI A hembra
Dirección del conector CN1 Recto Dirección del conector CN2 Recto Longitud(m) 3
Estándar HDMI ALTA VELOCIDAD con Ethernet Equipo soportado Equipo AV con terminal HDMI, consola de juegos, PC, etc. Características Óptimo para televisores 3D, reproductores de Blu-ray, PlayStation 3, Xbox 360, etc. Soporte de alta resolución 4K2K (4096 x 2160). Triple blindaje para evitar la intrusión de ruido externo. Enchufe chapado en oro, mínima degradación de la señal.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GH-HDMI-3M4 de la serie Cables de pantalla: cable HDMI, compatible con Ethernet, para TV 3D, Blu-ray y PS3/Xbox.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm