(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de entrada de cable

Abrazadera de entrada de cable
  • Descuento por volumen

Use la abrazadera de extracción de cable para sostener los cables en el interior de las aberturas de entrada de cables.

[Caracteristicas]
· Los cables se pueden soportar fácilmente.
· La tarea de asegurar el cable se completa simplemente intercalando el cable, que se inserta a través de la abertura de entrada, entre el empaque y asegurando el cuerpo de la abrazadera al gabinete con tornillos.
· Una amplia abertura de inserción de cable proporciona una excelente trabajabilidad.
· Mejora de la trabajabilidad debido a que no requiere el uso de materiales de relleno convencionales.
· La espuma de uretano suave evita la intrusión de polvo externo y material extraño.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DK-40

Número de Parte
DK-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud(mm) 400 Temperatura de resistencia al calor(℃) 70 Retardante de llama UL94HF-1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DK-40 de la serie Abrazadera de entrada de cable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico