(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cubierta de abrazadera de cable Serie CMK

Cubierta de abrazadera de cable Serie CMK
  • Descuento por volumen

Cubierta para abrazadera de cable con uretano


● Tapa para abrazadera de cable con uretano con entrada y salida de cable ancho que es excelente en cuanto a capacidad de trabajo.
● La profundidad se establece en 3 modelos según el tamaño del cable que se va a extraer.
● Se fija al fijar la abrazadera del cable con uretano al panel.
● Dado que la parte de fijación del tornillo utiliza perforación de campana, se puede quitar fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Cubierta de abrazadera de cable Serie CMK: imagen relacionada

Número de parte Abrazadera de cable correspondiente con uretano Tamaño Peso
W W2 L D
CMK-60-50 KS*-60 / KM*-60 105 70 90 50 170
CMK-100-50 KS*-100 / KM*-100 145 110 130 205
CMK-150-50 KS*-150 / KM*-150 195 160 180 270
CMK-220-50 KS*-220 / KM*-220 265 230 250 345
CMK-60-75 KS*-60 / KM*-60 105 70 90 75 225
CMK-100-75 KS*-100 / KM*-100 145 110 130 275
CMK-150-75 KS*-150 / KM*-150 195 160 180 340
CMK-220-75 KS*-220 / KM*-220 265 230 250 440
CMK-60-100 KS*-60 / KM*-60 105 70 90 100 275
CMK-100-100 KS*-100 / KM*-100 145 110 130 335
CMK-150-100 KS*-150 / KM*-150 195 160 180 435
CMK-220-100 KS*-220 / KM*-220 265 230 250 520

Más información

Cubierta de abrazadera de cable Serie CMK: imagen relacionada
Especificaciones del producto

Material SPCC
Grosor de placa 1,2 mm


Cubierta de abrazadera de cable Serie CMK: imagen relacionada

Número de Parte
CMK-60-50
CMK-60-75
CMK-60-100
CMK-100-50
CMK-100-75
CMK-100-100
CMK-150-50
CMK-150-75
CMK-150-100
CMK-220-50
CMK-220-75
CMK-220-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Dimensiones Espesor / Profundidad
(mm)
Compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010550KS*-60 / KM*-60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010575KS*-60 / KM*-60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-105100KS*-60 / KM*-60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014550KS*-100 / KM*-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014575KS*-100 / KM*-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10145100KS*-100 / KM*-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019550KS*-150 / KM*-150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019575KS*-150 / KM*-150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10195100KS*-150 / KM*-150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026550KS*-220 / KM*-220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026575KS*-220 / KM*-220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10265100KS*-220 / KM*-220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.2 Altura(mm) 80
Procesamiento de superficies de pintura Pintura en polvo Color Crema (Munsell 2.5Y9/1) Medida del tornillo M4

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico