(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Collar【50-200 piezas por paquete】

Collar
  • Descuento por volumen

Un collar auxiliar para apretar accesorios en U.

[Caracteristicas]
- Un separador de alta resistencia para el montaje / instalación de equipos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C1-6-3C
C1-20-3C
C2-8-3C
C2-9-3C
C2-10-3C
C2-15-3C
C2-20-3C
C2-23-3C
C2-25-3C
C2-30-3C
C3-14-3C
C3-50-3C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura
(mm)
Diámetro exterior x diámetro interno
(mm)
Soporte aplicable Numero de piezas en paquetes

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.813.8 x 9.2UH-23 / U-2 / U-2S200

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102013.8 x 9.2UH-23 / U-2 / U-2S50

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

-8.717.3 x 12.7U-26 / U-26K100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

-9.517.3 x 12.7U-1100

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1017.3 x 12.7-50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101517.3 x 12.7-50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

-2017.3 x 12.7-50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

-2317.3 x 12.7U-38H50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

-2517.3 x 12.7L-2550

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

-3017.3 x 12.7L-3050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

-1421.7 x 16.1U-3850

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

-5021.7 x 16.1L-5050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Soportes Material / acabado 3C (hierro · trivalente)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico