(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Herramienta para prensar (P-711)

Herramienta para prensar (P-711)
  • Descuento por volumen

Para usar con enchufes modulares de 8 núcleos. Incluye un mecanismo de confirmación de formación. Terminales compatibles: estándar FCC RJ-45 y 48 (8 núcleos). Longitud total: 181 mm.

[Caracteristicas]
· Este producto es una herramienta de engarce dedicada para usar con el montaje de enchufes modulares de 8 núcleos en cables modulares de 8 núcleos.
· Tamaños admitidos: enchufes modulares estándar de la FCC, RJ-45 y 48 (8 núcleos).
· Peso: 280 g.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-711

Número de Parte
P-711
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de terminal adaptativo Enchufe modular Tamaño de terminal adaptable 8 núcleos Largo total(mm) 181
Mecanismo de control de moldeo Presente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-711 de la serie Herramienta para prensar (P-711).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm