(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta para prensar (P-707)

Herramienta para prensar (P-707)
  • Descuento por volumen

Para usar con terminales de barril abierto. Cables compatibles: AWG # 30 a # 14. Longitud total: 230 mm

[Caracteristicas]
· Mediante el uso de 15 tipos de troqueles grandes y pequeños, este producto puede manejar una amplia gama de aplicaciones a pequeña y gran escala.
· El mecanismo de palanca permite realizar un engarce más preciso con una fuerza ligera (la parte del troquel incluye escalones y está terminada delgada).
· Tamaños de cable manejados: AWG # 30 a # 14.
· Peso: 320 g.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-707

Número de Parte
P-707
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de terminal adaptativo Terminal de barril abierto Tamaño de terminal adaptable Ancho de dados: 1.2 a 4.2 mm Largo total(mm) 230
Mecanismo de control de moldeo Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-707 de la serie Herramienta para prensar (P-707).