(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (NH-13)

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (NH-13)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramientas de crimpado manual para terminales de crimpado de aislamiento, impermeabilización para productos de anillo de crimpado estándar UL / CSA. (Fabricación de Nichifu)

  • UL
  • CSA

● Se puede utilizar para terminales de crimpado redondos, modelo Y, barra y en forma de anillo con aislantes, y también anillos de crimpado a prueba de agua SB-1210, para tamaños de cable de 3.5 - 5.5 mm 2 .
● Hecho por Nichifu Co., Ltd

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NH-13

Especificaciones

Terminal de crimpado, herramienta de crimpado dedicada, herramientas manuales (NH-13): imagen relacionada

Más información

Especificaciones
Tamaño (longitud total)
325 mm
Peso910 g
Número de Parte
NH-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo aplicable Terminal de crimpado de aislamiento Forma terminal Redondo / Modelo Y / Modelo de barra / Anillo engarzado / a prueba de agua Tamaño de terminal(mm2) 3.5 ~ 5.5
Clasificación del producto Herramienta que prensa

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm