(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para suministro de energía solar, clase I/II (Números de pieza)

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para suministro de energía solar, clase I/II
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Fuente de alimentación
· Voltaje: 600 V CC o superior
· Modelo: Tipo unipolar
· Clase, categoría: Clase I, clase II
· Método de montaje: Terminal de engarce adjunto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre SPD para suministro de energía clase I/II para sistemas de energía solar (otowa electric), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LD-D62EFS

Número de Parte
LD-D62EFS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Fuente de alimentación Voltaje 600 V CC o superior Modelo Tipo de polo único
Método de montaje Terminal de crimpado conectado Clase, categoría Clase I / Clase II Dimensión vertical(mm) 102
Ancho de la dimensión(mm) 33 Profundidad de la dimensión(mm) 122.5 Tensión operacional continua máxima DC660V
Corriente nominal de descarga (8/20 μs) 25 kA Corriente de impulso (10/350 μs) 25 kA Nivel de protección de voltaje 2500 V o menos
Voltaje al iniciar operaciones 900 V o más

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LD-D62EFS de la serie Dispositivos de protección contra sobretensiones - para suministro de energía solar, clase I/II.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico