(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para circuito de alimentación de control, serie SG-ZJ (Números de pieza)

Dispositivos de protección contra sobretensiones - para circuito de alimentación de control, serie SG-ZJ
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Circuito de potencia de control
· Voltaje: 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
· Modelo: Tipo unipolar
· Clase, categoría: Categoría IEC C2, Categoría IEC D1
· Método de montaje: Terminal de engarce adjunto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el SPD para el circuito de alimentación de control, serie SG-ZJ (otowa electric), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SG-Z24J

Número de Parte
SG-Z24J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Circuito de alimentación de control Voltaje DC24V Modelo Tipo de polo único
Método de montaje Terminal de crimpado conectado Clase, categoría IEC categoría C2 / IEC categoría D1 Dimensión vertical(mm) 72.5
Ancho de la dimensión(mm) 32.4 Profundidad de la dimensión(mm) 69 Tensión operacional continua máxima DC35.0V
Resistencia al impulso (8/20 μs) 10 kA Resistencia al impulso (10/350 μs) 3 kA Nivel de protección de voltaje 450V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SG-Z24J de la serie Dispositivos de protección contra sobretensiones - para circuito de alimentación de control, serie SG-ZJ.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico