(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dispositivos de protección contra sobretensiones - clase II (Números de pieza)

Dispositivos de protección contra sobretensiones - clase II
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Fuente de alimentación
· Voltaje: 100 V AC, 200 V AC, 400 V AC
· Modelo: Tipo integrado
· Clase, categoría: Clase II
· Método de montaje: Terminal de engarce adjunto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el SPD clase II con dimensiones estándar (otowa electric), consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
LT-2T
LT-2T2H
LT-2T2HS
LT-24T2H
LT-24T2HS
LT-44T2H
LT-44T2HS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVoltaje Tensión operacional continua máxima Corriente nominal de descarga (8/20 μs) Corriente máxima de descarga (8/20 μs) Nivel de protección de voltaje Voltaje al iniciar operaciones Con terminal de salida de contacto degradado Número de fases, número de cables.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100V / 200VAC130V/250V5 kA10 kALínea 1300 V o menos / Tierra 1500 V o menosLínea 540 V ± 10%NingunoSolo dos, solo tres, trifásico de tres líneas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100V / 200VAC130V/250V20 kA40 kA1500 V o menosLínea 480 V ± 10%NingunoSolo dos, solo tres, trifásico de tres líneas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100V / 200VAC130V/250V20 kA40 kA1500 V o menosLínea 480 V ± 10%PresenteSolo dos, solo tres, trifásico de tres líneas
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10100V / 200VAC130V/250V20 kA40 kA1500 V o menosLínea 480 V ± 10%NingunoSolo dos, solo tres, trifásico, tres líneas / cuatro líneas
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10100V / 200VAC130V/250V20 kA40 kA1500 V o menosLínea 480 V ± 10%PresenteSolo dos, solo tres, trifásico, tres líneas / cuatro líneas
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10400VAC510V20 kA40 kA2500 V o menosLínea 860 V ± 10%NingunoSolo dos, solo tres, trifásico, tres líneas / cuatro líneas
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10400VAC510V20 kA40 kA2500 V o menosLínea 860 V ± 10%PresenteSolo dos, solo tres, trifásico, tres líneas / cuatro líneas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Fuente de alimentación Modelo Tipo integrado Método de montaje Terminal de crimpado conectado
Clase, categoría Clase II Dimensión vertical(mm) 104.5 Ancho de la dimensión(mm) 75
Profundidad de la dimensión(mm) 65

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico